同时地对 8 个高压任意摆动的信号进行数字化处理

2017-09-18

许多常见的监视和控制应用要求对多个模拟输入信号同时进行采样和数字化处理,从而保持数字域中信号之间的时域相关和频域相位关系。LTC2348-18 专门针对此类应用而特别设计。该器件可同时对 8 个通道的高电压输入信号进行采样,并采用一款高性能 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 对它们实施数字化处理。当以每通道 200ksps 吞吐速率对所有通道进行转换时,其提供了极佳的线性、噪声、DC 精度、共模抑制比和低串扰性能。

除了原生性能之外,LTC2348-18 的设计还具备灵活性和易用性。IN+ / IN- 模拟输入对是差分的,并具有宽共模范围。简单地解释,IN+ 和 IN- 引脚允许以一种相互之间的任意关系摆动。若要在您的应用中显现该好处,可采用该转换器测量系统中任何两点之间的时变电压差来描绘,这非常类似于使用实验室标准电压表来测量 DC 电压差。这能够极大地简化您的信号和转换器之间所需的信号调理。

其他特点包括每通道模拟输入范围的独立 SoftSpan 控制 (按逐转换的方式) 和引脚可选的 SPI CMOS 和 LVDS 串行 I/O 接口选项,以简化与您现有数字系统的集成。

同时地对 8 个高压任意摆动的信号进行数字化处理

2017-09-18

许多常见的监视和控制应用要求对多个模拟输入信号同时进行采样和数字化处理,从而保持数字域中信号之间的时域相关和频域相位关系。LTC2348-18 专门针对此类应用而特别设计。该器件可同时对 8 个通道的高电压输入信号进行采样,并采用一款高性能 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 对它们实施数字化处理。当以每通道 200ksps 吞吐速率对所有通道进行转换时,其提供了极佳的线性、噪声、DC 精度、共模抑制比和低串扰性能。

除了原生性能之外,LTC2348-18 的设计还具备灵活性和易用性。IN+ / IN- 模拟输入对是差分的,并具有宽共模范围。简单地解释,IN+ 和 IN- 引脚允许以一种相互之间的任意关系摆动。若要在您的应用中显现该好处,可采用该转换器测量系统中任何两点之间的时变电压差来描绘,这非常类似于使用实验室标准电压表来测量 DC 电压差。这能够极大地简化您的信号和转换器之间所需的信号调理。

其他特点包括每通道模拟输入范围的独立 SoftSpan 控制 (按逐转换的方式) 和引脚可选的 SPI CMOS 和 LVDS 串行 I/O 接口选项,以简化与您现有数字系统的集成。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目