具 PFC 功能的隔离型反激式控制器可控制电压或电流

2017-09-18

凌力尔特的 LT®3798 隔离型控制器具备有源功率因数校正 (PFC) 功能,专为 10V 至 480V 的宽输入范围内调节总线电压或驱动恒定电流应用电路而特别设计。该器件非常适合那些需要 4W 至 100W+ 功率的恒定电压 / 电流应用。 LT3798 独特的电流检测方案可向副端输送一个经过良好调节的电压或电流,而无需使用光耦合器。这款器件具有低谐波失真,并可提供高达 90% 的效率。输出短路保护功能确保了长期的可靠性,而简单和紧凑的解决方案占板面积则能够适应众多的应用。

具 PFC 功能的隔离型反激式控制器可控制电压或电流

2017-09-18
凌力尔特的 LT®3798 隔离型控制器具备有源功率因数校正 (PFC) 功能,专为 10V 至 480V 的宽输入范围内调节总线电压或驱动恒定电流应用电路而特别设计。该器件非常适合那些需要 4W 至 100W+ 功率的恒定电压 / 电流应用。 LT3798 独特的电流检测方案可向副端输送一个经过良好调节的电压或电流,而无需使用光耦合器。这款器件具有低谐波失真,并可提供高达 90% 的效率。输出短路保护功能确保了长期的可靠性,而简单和紧凑的解决方案占板面积则能够适应众多的应用。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目