概述

优势和特点

  • 基于树莓派OS的免费开源嵌入式Linux操作系统
  • 包含超过1000个Linux器件驱动器(适用于ADI产品)
  • 与Xilinx和Intel FPGA、树莓派板和多个其他平台兼容
  • 预先构建的引导和内核文件,让您能够跳过构建步骤,轻松配置您的应用
  • 支持的项目让您能够轻松评估和构建设计原型
  • 包含支持项目可用的Python接口和示例脚本
  • 应用代码可以直接在嵌入式目标板上运行,或者通过有线/无线网络、USB或串行连接远程运行
  • 从Windows、Linux或Mac主机远程连接,以收集数据和进行后处理。支持MATLAB、Python、C、C#等其他语言。
  • 额外应用、实用程序和软件库进一步提高了自定义灵活性

产品详情

ADI公司的Kuiper Linux是基于树莓派OS的分发版。它集成Linux设备驱动器,适用于上千款ADI产品,且其本身采用易用设计。 ADI Kuiper Linux可让您更快速地、更轻松地将ADI产品集成到您的嵌入式开发系统。 Kuiper Linux支持多种嵌入式平台和目标,例如Xilinx、Intel、树莓派等。

ADI Kuiper Linux包含一系列额外应用、软件库和实用程序,它们专用于简化评估、制作原型、分析和控制产品以及解决方案的过程,包括:

  • IIO示波器(基本的GUI,用于调试IIO器件)
  • IIOD(通过网络连接将IIO器件公开给远程主机)
  • libiio(用作本地运行的应用的库)
  • pyadi-iio(Python抽象层,适用于IIO器件)
  • libm2k(软件API,适用于ADALM2000多功能USB仪器仪表)
  • GNURadio(包含GR-IIO模块、ADALM2000、ADALM-Pluto模块)
  • Scopy(跨平台GUI应用,适用于ADALM2000)

许可

版权所有©2022覆盆子皮(贸易)有限公司;保留所有权利。

在满足以下条件的情况下,允许以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论是否进行修改:

  1. 源代码的重新分发必须保留上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
  2. 二进制形式的再发行必须在随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
  3. 未经事先书面许可,不得使用版权持有人的姓名或其贡献者的姓名来支持或推广源自本软件的产品。

 

本软件由版权所有者和贡献者提供;按原样”;任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性和特定用途适用性的暗示保证,均不予承认。在任何情况下,版权持有人或贡献者均不对任何直接、间接、附带、特殊、示范性或后果性损害(包括但不限于替代商品或服务的采购;使用、数据或利润的损失;或业务中断)承担责任,无论是在合同、严格责任、,或因使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或其他),即使已告知此类损害的可能性。

系统要求

  • PC或笔记本电脑(Windows或Linux)
  • 16 GB SD卡
  • SD卡写入器
  • 成像器应用程序,如Raspberry Pi成像器、蚀刻器或Win32磁盘成像器

文档

相关硬件 (49)

子板

查看全部 37 子板

参考电路