概览
优势和特点
- AD5758的全功能评估板
- 板载2.5 V ADR4525基准电压源
- 集成SPI信号隔离通道的板载ADP1031-1隔离PMU
- ACE控制软件
产品详情
本用户指南介绍AD5758的评估板,该评估板是一款通过功能安全认证、单通道、电压和电流输出、数模转换器(DAC),内置片内动态功率控制(DPC)功能,可较大限度地降低封装功耗。
有关AD5758的完整详情,请参阅AD5758数据手册。使用EVAL-AD5758SDZ时,请参考数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。关于配套软件的安装参见“软件快速启动程序”部分。
图1所示的EVAL-AD5758SDZ需要EVALSDP-CS1Z板。EVAL-AD5758SDZ通过EVAL-SDP-CS1Z与PC的USB端口接口。软件(即分析|控制|评估(ACE)软件)与EVAL-AD5758SDZ一同提供,便于用户设置AD5758。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5758SDZ 评估板
- EVAL-SDP-CS1Z