概览
优势和特点
- 小尺寸、低功耗、系统级模块 (SOM)
- 受 MATLAB® 和 Simulink® 支持,用于数据流和 Zynq 目标
- 符合 MIL-STD 202G 关于热量、振动和冲击的标准
- SOM 上集成了:
- ADI 公司 AD9364-BBCZ 集成式 1x1 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器
- 用于数字处理的 Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG400I AP SoC
- 包括原理图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件
产品详情
ADRV9364-Z7020 SDR 1x1 系统化模块(SOM)是一款软件定义无线电(SDR),将 ADI 公司的 AD9364 集成式 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器与 Xilinx Z-7020 Zynq®-7000 完全可编程 SoC 相结合。
ADRV9364-Z7020 提供 70 MHz 至 6.0 GHz 范围内的宽带单接收和发送路径,非常适合各种固定和移动 SDR 应用的原型设计。
ADRV9364-Z7020 SOM 经过全面测试和验证,将 RF 信号路径与高速可编程逻辑相结合。它还构成无线通信系统的RF至基带信号处理内核,便于设计人员侧重于其他差别化特性。
ADRV9364-Z7020 提供用于快速原型制作的载波卡,通过与 Xilinx Vivado® 设计套件无缝集成的仿真和代码生成工具提供支持。
ADRV9364-Z7020 可以缩短 SDR 产品设计的面市时间。