概览
优势和特点
- 包含AD9375 DPD的完整无线电卡平台配备高效率PA
- 窄带和宽带调谐范围
- ADRV9375-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
- ADRV9375-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
- 配有完整的高效率电源解决方案和时钟解决方案,可用于AD9375
- 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板
- 采用单个FMC连接器供电
- 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件
产品详情
ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9375-W/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示AD9375——首款集成DPD的宽带RF收发器,面向3G/4G小型蜂窝和大规模MIMO。无线电卡提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。此外,封装中包含第三方PA评估卡,用于DPD评估。
ADRV9375-N/PCBZ与ADRV9371-N/PCBZ的匹配网络相同。ADRV9375-W/PCBZ与ADRV9371-W/PCBZ的匹配网络相同。欲了解更多信息,请点击此处。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADRV9375-N/PCBZ 射频卡
- SKY66297 功率放大器 (PA) 评估卡
- 两张 8GB SD 卡
- 一张用于 Linux 驱动程序和 IIO Scope (AD-FMC-SDCARD)
- 一张用于基于 Windows 的 GUI (ADRV9371-SDCARD)
- 其他需要单独订购的元件:
- Xilinx ZC706 母板 (EK-Z7-ZC706-G)
- 耦合器,例如 Narda 4243-20;或者分路器,例如 Mini-Circuits ZN3PD-622W-S+
- 30 dB 衰减器,例如 Mini-Circuits BW-S30W20+
- 6 dB 衰减器,例如 Mini-Circuits VAT-10W2+
文档
-
UG-992: AD9371/AD9375 System Development User Guide2017/8/2PDF11 M
-
Demo Video of AD9375 DPD Evaluation Platform2024/12/12
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2024/12/12
-
AD9375 DPD评估平台的演示视频2024/12/12