TMCM-1110

量产

步进电机控制器/驱动器模块,10至30V、2.8A、256微步,带USB、S/D和RS485接口,具有StallGuard和CoolStep功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适用于两相双极步进电机的单轴控制器/驱动器
  • 通过配置额外的从机扩展板,可实现2轴和3轴系统。
  • +10至30V直流供电电压
  • 高达2.8A的RMS电机电流
  • RS485接口和USB接口
  • 多功能输入和输出
TMCM-1110
步进电机控制器/驱动器模块,10至30V、2.8A、256微步,带USB、S/D和RS485接口,具有StallGuard和CoolStep功能
TMCM-1110 tmcm-1110_block_diagram
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
Evaluation Software 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-1110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览