TMC2211

推荐用于新设计

65V 2ARMS 智能引脚可配置集成步进电机驱动器

65V/2A 步进电机引脚配置驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电压范围:4.5V至65V DC
  • 低 RON (HS + LS):0.31Ω典型值(TA = 25°C)
  • 每个H桥的额定电流(25℃时典型值):
    • 2ARMS(2.8A正弦峰值), VS = 24V
    • 1.7ARMS(2.4A正弦峰值), VS = 48V
  • 完全集成的无损电流检测
  • 步进/方向(S/D)接口,带MicroPlyer步进插值功能
  • 最高分辨率:每整步256微步
  • StealthChop2静音电机运行
  • SpreadCycle高动态电机控制斩波
  • 全面保护和诊断功能
  • 过压保护输出
  • 紧凑型5mm × 7mm TQFN38封装
TMC2211
65V 2ARMS 智能引脚可配置集成步进电机驱动器
pdp-image-unavailable
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
过压与过流保护器 1
MAX17616 量产 3V 至 80V、7A 电流限制器,具有过压/浪涌、欠压、反向极性、失地保护和 PMBus 接口
线性稳压器 1
ADP122 量产 5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供固定输出电压
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
TMC2211STEPSTICK

TMC2211 智能引脚可配置集成步进电机驱动器

特性和优点

  • 4.5V 至 65V 直流单电源电压范围
  • 每个 H 桥的额定电流(25°C,典型值):
    • VS = 24V 时为 2ARMS (2.8A 正弦峰值)
    • VS = 48V 时为 1.7ARMS (2.4A 正弦峰值)
  • 2.2V 至 5.5V 逻辑 I/O 供电电压
  • 配置引脚和电阻器

产品详情

TMC2211STEPSTICK 板可以方便地对 TMC2211 进行初步评估,并提供对其所有功能的完全控制。

TMC2211 是一款智能引脚可配置的高性能步进电机控制器和驱动器 IC。它采用业界最先进的步进电机驱动器,基于 256 微步,内置索引器和完全集成的 65V、3.0AMAX H 桥。它还包括无耗散集成电流传感(ICS)。

TMC2211STEPSTICK
TMC2211 智能引脚可配置集成步进电机驱动器
TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Angle View TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Top View TMC2211STEPSTICK Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMC2211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览