概览

优势和特点

  • 4.5V 至 65V 直流单电源电压范围
  • 每个 H 桥的额定电流(25°C,典型值):
    • VS = 24V 时为 2ARMS (2.8A 正弦峰值)
    • VS = 48V 时为 1.7ARMS (2.4A 正弦峰值)
  • 2.2V 至 5.5V 逻辑 I/O 供电电压
  • 配置引脚和电阻器

产品详情

TMC2211STEPSTICK 板可以方便地对 TMC2211 进行初步评估,并提供对其所有功能的完全控制。

TMC2211 是一款智能引脚可配置的高性能步进电机控制器和驱动器 IC。它采用业界最先进的步进电机驱动器,基于 256 微步,内置索引器和完全集成的 65V、3.0AMAX H 桥。它还包括无耗散集成电流传感(ICS)。

相关产品