SSM2932

过期

高效率、以地为参考的G类耳机放大器

Viewing:

概述

  • 以地为参考的G类输出级
  • 效率极高,适合便携式应用
  • 静态电流:1.7 mA(典型值)
  • 功耗:每通道50 mW(16Ω负载,3.3V电源)
  • 信噪比(SNR):98 dB(A加权)
  • 217 Hz下电源抑制比(PSRR)为85 dB
  • 电源电压范围:2.5V至3.6V
  • 可选增益:0 dB或6 dB
  • 高阻态输出模式支持共享输出插孔
  • 关断电流:1 μA
  • 短路保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

SSM2932
高效率、以地为参考的G类耳机放大器
SSM2932-fbl SSM2932-pc
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
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2932的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览