RH1499M

量产

10MHz、6V/μs、四通道轨至轨输入和输出精准 C-Load 运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

绝对最大额定值

  • 总电源电压 (V+ 至 V–) …… 36V
  • 输入电流 …… ±10mA
  • 输出短路持续时间 (注 2) …… 连续
  • 工作温度范围 …… –55ºC 至 125ºC
  • 规定温度范围 …… –55ºC 至 125ºC
  • 结温 …… 150ºC
  • 贮存温度范围 …… –65ºC 至 150ºC
  • 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300ºC

RH1499M
10MHz、6V/μs、四通道轨至轨输入和输出精准 C-Load 运算放大器
14989 TA01_RH1489.jpg rh1499m 05-08-1140 pin config
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
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1499M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览