RH1128M

量产

超低噪声、精准高速运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

绝对最大额定值

  • 电源电压 (-55°C 至 125°C) …… ±16V
  • 差分输入电流 (注 9) …… ±25mA
  • 输入电压 …… 等于电源电压
  • 输出短路持续时间 …… 未限制
  • 工作温度范围 …… -55°C 至 125°C
  • 贮存温度范围 …… -65°C 至 150°C
  • 引脚温度 (焊接时间 10秒) …… 300°C
RH1128M
超低噪声、精准高速运算放大器
Product Package 1
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
  • RH1128
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1128M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览