RH1014M
量产四通道精准运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R89677
- –55 至 +125°C 温度范围内的保证性能
- 输入失调电压:550µV
- 低失调电压漂移: 2.5µV/°C
- 低失调电流:20nA
- 增益带宽乘积:500kHz
- 最小转换速率:0.2/mS
- 低电流噪声:0.07pA/√Hz (典型值)
- 最大电源电流:每个放大器 0.7mA
- 电源电压 ±22V (绝对最大值)
- 差分输入电压 ±30V (绝对最大值)
- 单电源工作
- 采用陶瓷组件式封装 (CERPAC) 和陶瓷 DIP 封装
- 电离总剂量 (TID) 容限,依照 TM1019.8, MIL-STD-883 标准:
- 200kRad (Si),按照 50Rads(Si)/sec 时的条件 A
- 50kRad (Si),按照 10mRads(Si)/sec 时的条件 D
- 低剂量率辐射损伤增强效应 (ELDRS) 超过 50kRad(Si)
- 同时也请参考 RH1013 产品网页以阅读辐射报告
RH1014M 是一款对采用工业标准 8 引脚 DIP LM124/LM148/OP-11/5156 引脚配置的设计进行直接升级的四通道精准运算放大器。低失调电压 (最大值为 300μV)、低漂移 (≤2.5μV/℃)、低失调电流 (≤1.5nA) 和高增益 (最小值为 120 万) 的组合使得 RH1014M 成为单个封装中的 4 个真正的精准放大器。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用的。
应用
- 精密仪表放大器
- 应变仪信号调理器
- 热电偶放大器
- 4mA-20mA 电流回路发送器
- 多限制门限检测
- 有源滤波器
- 多增益部件
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
控制图纸 1
辐射报告 14
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962R8967703VDA | 14-Lead Flatpak (Hermetic) | ||
| RH1014MW | 14-Lead Flatpak (Hermetic) | ||
| RH1014MW-EMX | 14-Lead Flatpak (Hermetic) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| 5962R8967703VDA | 量产 | |
| RH1014MW | ||
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| 5962R8967703VDA | 量产 | |
| RH1014MW | ||
|
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| 5962R8967703VDA | 量产 | |
| RH1014MW | ||
|
5月 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1014MW | ||
|
6月 15, 2026 - 26_0043 Obsolescence Notification for Select Aerospace Products |
||
| RH1014MW | ||
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1014M的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论