RH1011
量产电压比较器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
绝对最大额定值
- 电源电压(引脚8至引脚4):36 V
- 输出至负电源(引脚7至引脚4):35 V
- 接地至负电源(引脚1至引脚4):30 V
- 差分输入电压:±35 V
- STROBE引脚(引脚6至引脚8)处的电压:5 V
- 输入电压(注1):等于电源电压
- 输出短路持续时间:10秒
- 工作温度范围(注2):–55℃至125℃
- 存储温度范围:–65℃至150℃
- 引脚温度(焊接,10秒):300℃
RH1011是一款通用比较器,其输入特性明显优于LM111。尽管与LM111引脚兼容,但它的偏置电流低至四分之一,失调电压低至六分之一,电压增益高至五倍。
晶圆批次采用ADI公司内部开发适合严苛的军事应用的Class S流程至良率电路(flow-to-yield circuit)进行处理。
参考资料
数据手册 1
控制图纸 2
规范通知 1
高剂量率辐射报告 1
辐射报告 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RH1011DICE | DIE | ||
| RH1011H | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
| RH1011W | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) | ||
| RH1011W-EMX | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH1011DICE | 量产 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH1011DICE | 量产 | |
| RH1011W | 量产 | |
|
5月 7, 2024 - 24_0027 Datasheet Update of Electrical Test Requirements for Legacy Space LTC (RH Products) |
||
| RH1011H | 量产 | |
| RH1011W | 量产 | |
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH1011H | 量产 | |
| RH1011W | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 20_0325 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for Radiation Hardened products in TO5 packages and die sales. |
||
| RH1011H | 量产 | |
|
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
| RH1011H | 量产 | |
|
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
| RH1011W | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH1011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论