音频处理器
ADI公司提供种类丰富的音频处理器产品系列,非常适合实时音频应用。借助ADI公司的SigmaDSP®,设计人员能够将SigmaStudio™图形工具与音频数字信号处理器配合使用,而无需进行汇编或C语言编码。很多SigmaDSP处理器还将高性能音频ADC和DAC集成在一起,构建完整的片内音频系统。ADI的SHARC®处理器在高质量音频处理方面处于领先地位,Blackfin®处理器在移动多媒体领域处于
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADSP-SC835
推荐用于新设计
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
推荐用于新设计
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC596
推荐用于新设计
1 GHz SHARC+ DSP,集成 Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC594
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
推荐用于新设计
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21594
推荐用于新设计
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
推荐用于新设计
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-21565
推荐用于新设计
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}