超低功耗微控制器
ADI公司的超低功耗(ULP)微控制器提供边缘节点智能处理本地化数据,所需系统功耗最少。这样,客户可以延长电池寿命以及充电间隔,从而提供更长的电池使用时间。电池尺寸较小且现场替换产品所需的间隔较长,为我们的客户节省了成本。
ULP微控制器(MCU)和传感器信号处理器利用集成电源管理特性的ARM®-Cortex®处理器内核,进行处理、控制和连接。与ADI公司的数字传感器和超低功耗收发器结合使用时,通过我们的一些超低功耗技术,如SensorStrobe,可节省10倍以上的系统功耗。它们针对大规模应用提供可靠的特性以及针对IP保护的安全特性。
我们的超低功耗MCU可以对节点上发生的事件做出本地决策,仅允许最重要的数据发送至云,提供适合物联网应用的边缘节点智能。
产品选型表
最新优势资源
超低功耗微控制器
SortOrder | Part# | MCU Core Technology | Clock Max Speeds | Memory Flash on chip | Memory SRAM on chip | SRAM Retained (max) (Bytes) | Hibernate Current (typ) (A) | EEMBC ULP Bench Score | Security Features | Serial Comms Ports | Timer Configurations | Sensor Stobe | ADC Configuration | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM355![]() | ARM Cortex M3 | 26 MHz | 128 kB | 64 kB | 32.77k | 3µ | - | - | 1 I2C, 1 UART, 2 SPI | 1 WD, 5 GP, WUP | 2 Sensor Network | 16-Bit, Current and Voltage inputs | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
2 | ADUCM4050 | ARM Cortex M4F, ULP | 52 MHz | 512 kB | 128 kB | 124k | 680n | 203 | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 4 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $10.29 (ADUCM4050BCBZ-R7) |
3 | ADUCM3029 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 256 kB | 64 kB | 32k | 750n | 245.5 | AES-128, AES-256, CRC, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 1 UART, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RTC | 1 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
4 | ADUCM3027 | ARM Cortex M3, ULP | 26 MHz | 128 kB | 64 kB | 32k | 750n | 245.5 | AES-128, AES-256, CRC, SHA-256, TRNG | 1 I2C, 1 SPORT, 1 UART, 3 SPI | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RTC | 1 Sensor Network | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |