OP37-LTC

不推荐用于新设计

低噪声、高速精密运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证最大1kHz噪声: 3.8nv/√Hz
  • 保证最大10Hz噪声: 35.5nv/√Hz
  • 极低峰峰值噪声,80nV(典型值)
  • 保证最大失调电压:25µV
  • 在整个温度下保证最大漂移:0.6µV/°C
  • 保证最小压摆率:11V/µsec (OP-37)
  • 保证最小电压增益:100万
OP37-LTC
低噪声、高速精密运算放大器
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
LT1037 量产 低噪声、高速精准型运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP37
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP37-LTC的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览