OP221

不推荐用于新设计

双通道、低功耗运算放大器,采用单电源或双电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 出色的TCVOS匹配:2 μV/℃(最大值)
  • 低输入失调电压:150 µV(最大值)
  • 低电源电流:550 µA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至30 V
  • 低输入失调电压漂移:0.75 µV/℃
  • 高开环增益:1,500 V/mV(最小值)
  • 高PSRR:3 μV/V
  • 宽共模电压
    范围:V–至V+的1.5 V以内
  • 与1458、LM158、LM2904引脚兼容
  • 提供裸片形式
OP221
双通道、低功耗运算放大器,采用单电源或双电源
OP221 Pin Configuration
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
AD8622 量产 低功耗、低噪声、低偏置电流、精密双通道RRO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览