OP15S
量产航空航天用精密JFET输入运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
|
|
OP15S相比业界通用器件具有显著的优势,而且性能优于许多介质隔离和混合型运算放大器。这款器件的失调电压低至0.5mV,保证TCVOS 为10µV/°C。与传统设计相比,其独特的输入偏置消除电路将IB降低10倍。此外,ADI公司还测量了该器件经过预热并在25°C环境温度下工作时的IB和IOS特性。
OP15S能够同时提供高精度和高速性能。虽然可以将失调电压调零,但其设计目标是在不进行零点校准的情况下提供低失调电压。系统的性价比一般会随着调整电路数量的减少而提高。ADI公司通过采用改进的双极性兼容JFET工艺和片内齐纳击穿(zener-zap)失调调整而实现如此出色的性能。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962R8954203VGA | 8-Pin TO-99 | ||
| 5962R8954203VHA | 10-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| 5962R8954203VPA | 8-Lead CerDIP | ||
| OP15R000C | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962R8954203VGA | 量产 | |
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
| 5962R8954203VPA | 量产 | |
|
9月 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962R8954203VHA | 量产 | |
|
12月 19, 2025 - 25_0094 Obsolescence of Select Aerospace Products |
||
| OP15R000C | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP15S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论