MAX98502

量产

内置boost转换器的2.2W D类放大器,带有自动电平控制

提供2.2W固定输出功率,不会导致电池失效

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置boost转换器的D类放大器
  • 集成自动电平控制
  • 输出功率
    • 为8Ω负载提供2.2W驱动,10% THD+N
    • 为8Ω负载提供1.7W驱动,1% THD+N
    • 为4Ω负载提供4.1W驱动,10% THD+N
    • 为4Ω负载提供3.4W驱动,1% THD+N
  • 2.5V至5.5V较宽的电源电压范围
  • 欠压锁定保护
  • 总效率高达87%
  • 较高的boost开关频率(2MHz)
  • 有源辐射抑制,具有低EMI
MAX98502
内置boost转换器的2.2W D类放大器,带有自动电平控制
MAX985027570.gif
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
音频放大器 1
MAX98500 过期 带有自动电平控制的2.2W升压型D类放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX98502EVKIT

MAX98502评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 4W单声道D类放大器
  • 可选增益:+6dB、+15.5dB和+20dB
  • D类升压输出
  • 差分或单端输入
  • Boost转换器关断功能
  • 扬声器输出关断功能
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98502评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,在便携式音频应用中评估MAX98502升压型D类放大器,驱动单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板工作在2.5V至5.5V直流电压,能够为8Ω负载提供2.2W的驱动或为4Ω负载提供4W驱动。评估板可接受差分或单端信号,具有可选增益和独立的扬声器和boost关断输入。

应用

  • 扬声器配件
  • 蜂窝电话
  • GPS设备
  • 移动互联网设备
  • 智能电话

MAX98502EVKIT
MAX98502评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览