MAX98303

量产

立体声3.1W D类放大器

以微小的16焊球0.4mm WLP封装提供3.1W/通道的超大功率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低静态电流:3.7V时为2.0mA、5V时为2.7mA
  • 扩展频谱和有源辐射抑制
  • 通过引脚可选择5种增益设置
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 过热和过流保护
  • 低电流关断模式
  • 节省空间的1.68mm x 1.68mm x 0.64mm、16焊球WLP封装(焊球间距为0.4mm)
MAX98303
立体声3.1W D类放大器
MAX98303:典型应用电路
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
MAX98303EVKIT

MAX98303评估板

特性和优点

  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 能够向4Ω负载提供3.1W功率
  • 单端或差分音频输入
  • 5种可选增益设置
  • 无滤波工作
  • 可选的D类输出滤波器,简化评估过程
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98303评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX98303立体声、3.1W、 D类放大器,器件采用16焊球、焊球间距为0.4mm的晶片级封装(WLP)。评估板采用2.6V至5.5V直流单电源供电,能够向4Ω负载提供3.1W功率。评估板可接受差分或单端音频输入,为扬声器提供差分输出。器件输出可直接连接至扬声器负载,实现无滤波工作,也可以增加滤波电路以简化评估过程。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • 平板电脑
  • VoIP电话

MAX98303EVKIT
MAX98303评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览