概览
优势和特点
- 2.6V至5.5V单电源供电
- 能够向4Ω负载提供3.1W功率
- 单端或差分音频输入
- 5种可选增益设置
- 无滤波工作
- 可选的D类输出滤波器,简化评估过程
- 低功耗关断输入
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98303评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX98303立体声、3.1W、 D类放大器,器件采用16焊球、焊球间距为0.4mm的晶片级封装(WLP)。评估板采用2.6V至5.5V直流单电源供电,能够向4Ω负载提供3.1W功率。评估板可接受差分或单端音频输入,为扬声器提供差分输出。器件输出可直接连接至扬声器负载,实现无滤波工作,也可以增加滤波电路以简化评估过程。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 便携式音频播放器
- 平板电脑
- VoIP电话
相关产品
文档
-
MAX98303EVKIT: MAX98303评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/2/23PDF570K