MAX9792
量产兼容于Windows Vista的D类扬声器放大器,具有DirectDrive耳机放大器
业内首款D类、符合Vista标准的笔记本电脑音频子系统,尺寸缩小36%、效率提高68%
- 产品模型
- 2
概述
- Windows Vista® Premium兼容
- 低EMI无需滤波D类扬声器放大器,通过EN55022B辐射规范(30cm扬声器电缆)
- 180mW DirectDrive耳机放大器
- 优异的RF抑制
- 内置120mA LDO
- 消除耳机地回路噪声
- 蜂鸣唤醒功能
- 咔嗒/噼噗声抑制
- 短路和热过载保护
- 高效散热、节省空间的封装
- 28引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm x 0.75mm)
MAX9791在单个器件内集成了2W立体声D类功率放大器、180mW立体声DirectDrive®耳机放大器以及120mA低压差(LDO)线性稳压器。MAX9792在单个器件内集成了3W单声道D类功率放大器、180mW立体声DirectDrive耳机放大器以及120mA LDO线性稳压器。
MAX9791/MAX9792采用Maxim的Direct Drive耳机放大器架构,能够从单电源产生以地电位为参考的输出,无需大容量隔直流电容,从而可节省成本、减少电路板空间、并降低器件的高度。高达107dB的直流PSRR和0.006%的低THD+N能够保证干净、低失真地放大音频信号。
地电位检测功能检测并校正输出插孔地电位与器件信号地之间的电压差。该特性检测地回路引线的阻抗并在输出插孔处进行校正,从而将耳机放大器的串扰降至最小。当输出插座作为线出连接到其它接地设备(例如连接至家庭hi-fi系统的PC)时,该特性还可降低地回路的噪声。
MAX9791/MAX9792具有低RF敏感度,使放大器可以靠近无线器件工作。MAX9791/MAX9792 D类放大器采用Maxim的扩谱调制和有源辐射抑制电路。业界领先的咔嗒/噼噗声抑制可消除上电和关断时的瞬态可闻噪声。
当BEEP输入端检测到符合要求的蜂鸣信号时,MAX9791/MAX9792蜂鸣唤醒功能将唤醒扬声器和耳机放大器。
为实现最大的灵活性,独立的扬声器和耳机放大器控制输入可为扬声器和耳机放大器提供独立的关断控制。此外,LDO可以独立使能,与音频放大器无关。
MAX9791/MAX9792具有热过载和输出短路保护功能。器件采用28引脚、TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 笔记本电脑
- 便携式多媒体播放器
- 平板PC
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9792AETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9792AETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX9792AETI+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX9792AETI+ | 量产 | |
| MAX9792AETI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9792的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论