概览

优势和特点

  • 耳机输出无需隔直流电容
  • 提供扬声器和耳机放大器
    • 扬声器:2W立体声输出
    • 耳机:180mW DirectDrive立体声输出
  • 蜂鸣唤醒功能
  • 120mA、4.75V LDO
  • 无铅并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9791A评估板(EV kit)用于评估MAX9791A IC,器件集成了立体声D类功率放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器以及120mA、4.75V低压差(LDO)线性稳压器;可用于笔记本电脑、台式PC以及便携式媒体播放器。Maxim的DirectDrive架构,省去了耳机放大器输出端所需的大容量隔直电容。

该评估板配置为12dB扬声器放大器增益及0dB耳机放大器增益。器件设计工作在4.5V至5.5V扬声器电源和可选择的2.7V至5.5V独立耳机电源。该评估板可为一对4Ω扬声器提供2W功率,为32Ω耳机负载提供180mW功率。

应用

  • 笔记本电脑
  • 便携式多媒体播放器
  • 平板PC

相关产品