MAX9759
量产3.2W、高效、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 向4Ω负载提供3.2W功率(THD+N = 10%)
- 放大器无需滤波器即可满足FCC辐射标准(在7.6cm电缆传输信号)
- 效率高达92%
- 高PSRR (1kHz时81dB)
- 0.02%的低THD+N
- 外部时钟同步,允许多个Maxim D类放大器级联
- 3.0V至5.5V单电源工作
- 通过引脚选择增益(6dB、12dB、18dB、24dB)
- 内置杂音抑制电路
- 低静态电流(8.4mA)
- 低功耗关断模式(10µA)
- 静音功能
- 短路和热过载保护
- 采用高效散热、16引脚TQFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX9759是单声道D类、音频功率放大器,具有AB类放大器的性能指标以及D类放大器的高效率,无需散热装置,可有效延长电池寿命。MAX9759能以高达90%的效率为4Ω负载提供高达3.2W的连续功率。Maxim的新一代低EMI调制方案使该放大器无需外接LC滤波器,即可满足FCC EMI辐射标准的要求。
MAX9759有两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩展频谱(SSM)模式,SSM模式可展宽频谱,通过调制频率降低EMI辐射。此外,MAX9759振荡器可以通过SYNC输入同步至外部时钟,开关频率范围:1000kHz至1600kHz。MAX9759的SYNC输入和SYNC_OUT输出允许多个Maxim的D类放大器级联,并锁存到一个频率,以降低时钟互调引起的干扰。MAX9759采用全差分输入结构、全桥输出,同时还具有完备的杂音抑制功能,提供四个可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB)。
MAX9759具有高达81dB的PSRR、低至0.02%的THD+N和高于90dB的SNR。短路和热过载保护可避免在出现故障时损坏器件。MAX9759采用5V单电源供电,电源电流8.4mA,采用16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。MAX9759工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- 平板PC监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
- 笔记本PC
- 便携式DVD播放器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9759ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX9759ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9759的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论