概览
优势和特点
- 为4Ω负载提供3.2W连续功率
- 放大器无需滤波器即可满足FCC辐射标准(在7.6cm电缆传输信号)
- 效率高达92%
- 高PSRR (1kHz时81dB)
- 低至0.02%的THD+N
- 外部时钟同步,允许多个Maxim D类放大器级联
- 可选增益(6dB、12dB、18dB、24dB)
- 3.0V至5.5V单电源供电
- 内置杂音抑制功能
- 低功耗关断模式(0.1µA)
- 静音功能
- 短路和热过载保护
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9759评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴电路板,在便携式音频应用中用MAX9759驱动单声道、桥接负载(BTL)扬声器。采用3.0V至5.5V DC电源供电,该评估板可为4Ω负载提供3.2W的连续功率。
MAX9759评估板接受差分或单端输入信号,可选择不同的工作模式和开关频率,并允许多个Maxim D类放大器与外部时钟同步。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- 平板PC监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
- 笔记本PC
- 便携式DVD播放器
相关产品
文档
-
MAX9759EVKIT_cn: MAX9759评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/17PDF260K