产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低静态电流:
    • 2.1mA (MAX9725A–MAX9725D)
    • 2.3mA (MAX9725E)
  • 0.9V至1.8V单电源工作
  • 固定增益省去外部反馈网络
    • MAX9725A:-2V/V
    • MAX9725B:-1.5V/V
    • MAX9725C:-1V/V
    • MAX9725D:-4V/V
  • 采用外部输入和反馈电阻实现可调增益
    • MAX9725E:最小稳定增益为-1V/V
  • 以地为参考的输出省去了DC偏置
  • 不会降低由输出电容引起的低频响应特性
  • 每通道可为32Ω负载提供20mW功率
  • 0.006%的低THD+N
  • 高PSRR (1kHz时80dB)
  • 集成的杂音抑制电路
  • 低功耗控制
  • 短路保护
  • 具有±8kV ESD保护的放大器输出
  • 提供节省空间的封装
    • 12焊球UCSP封装(1.54mm x 2.02mm x 0.6mm)
    • 12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX9725
1V、低功耗、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9725:引脚配置
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
MAX9725EEVKIT

MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C、MAX9725D和MAX9725E评估板

特性和优点

  • 无需输出隔直电容
  • 0.9V至1.8V供电
  • -1.82V/V或可调增益
  • 每声道能够为32Ω负载提供20mW功率
  • 0.006%低THD+N
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9725E评估板(EV kit)是使用MAX9725E IC组装并经过完全测试的印刷电路板(PCB),用于驱动便携式设备的立体声耳机。MAX9725E为低功耗立体声耳机放大器,具有可调增益和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出级的大容量隔直流电容。

该评估板配置为-1.82V/V增益,设计工作于0.9V至1.8V电源。评估板每声道能够为32Ω负载提供20mW的功率,THD+N为0.006%。

MAX9725E评估板还可用于评估MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C或MAX9725D固定增益放大器。需要时请联系Maxim申请MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C或MAX9725D的免费样品。IC定购信息请参考完整数据资料中的Part Selector Table。MAX9725_ IC工作温度为-40°C至+85°C。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

MAX9725EEVKIT
MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C、MAX9725D和MAX9725E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9725的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览