概览
优势和特点
- 无需输出隔直电容
- 0.9V至1.8V供电
- -1.82V/V或可调增益
- 每声道能够为32Ω负载提供20mW功率
- 0.006%低THD+N
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX9725E评估板(EV kit)是使用MAX9725E IC组装并经过完全测试的印刷电路板(PCB),用于驱动便携式设备的立体声耳机。MAX9725E为低功耗立体声耳机放大器,具有可调增益和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出级的大容量隔直流电容。
该评估板配置为-1.82V/V增益,设计工作于0.9V至1.8V电源。评估板每声道能够为32Ω负载提供20mW的功率,THD+N为0.006%。
MAX9725E评估板还可用于评估MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C或MAX9725D固定增益放大器。需要时请联系Maxim申请MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C或MAX9725D的免费样品。IC定购信息请参考完整数据资料中的Part Selector Table。MAX9725_ IC工作温度为-40°C至
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA
- 便携式音频装置
- 智能电话