MAX9568

过期

复合模拟电视信号同步分离

HD和SD同步分离器,无需外部时钟单元

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 独立运行,无需外部时钟器件
  • 支持所有视频标准:SDTV、EDTV及HDTV
  • 标清输入
  • 视频信号丢失检测
  • 平滑及箝位脉冲输出
  • 高阻视频输入
  • 视频信号没有失真
  • 低静态电流(< 10mA)
  • 2.7V至5.5V单电源供电
MAX9568
复合模拟电视信号同步分离
MAX9568:功能框图
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
运算放大器 1
MAX7461 量产 同步丢失报警
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9568的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览