MAX9504A
过期3V/5V、6dB视频放大器,可提供大电流输出
Viewing:
概述
MAX9504A/MAX9504B 3V/5V地检测放大器具有6dB固定增益,可提供较大的输出电流,在关断模式下,仅消耗10nA电流。MAX9504A/MAX9504B适用于放大来自电流数模转换器(DAC)的直流耦合视频输入。输出可驱动便携式媒体播放器、安全照相机和汽车视频应用中的两路直流耦合150Ω反向端接视频负载。MAX9504B具有一个内部160mV输入偏移,当输入信号接近地时,可防止输出同步头剪切。
MAX9504A/MAX9504B的-3dB大信号带宽为42MHz,-3dB小信号带宽为47MHz。
MAX9504A/MAX9504B采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗5mA电源电流。低功耗关断模式将供电电流降到10nA,因此MAX9504A/MAX9504B非常适合低电压、电池供电的视频应用。
MAX9504A/MAX9504B提供微型6引脚µDFN (2mm x 2mm)和6引脚SOT23封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 汽车导航系统
- 低功耗视频应用
- 便携式媒体播放器
- 安全监控摄像机
- Y/C到CVBS混合电路
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9504A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论