Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直流耦合输入/输出
  • 驱动两路直流耦合视频负载
  • 直接与以地为参考的DAC连接
  • 42MHz大信号带宽
  • 47MHz小信号带宽
  • 内部160mV输入偏移(MAX9504B)
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 10nA关断电源电流
  • 小型µDFN (2mm x 2mm)和SOT23封装
  • MAX9504
    3V/5V、6dB视频放大器,可提供大电流输出
    MAX9504、MAX9504A、MAX9504B:典型工作电路
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
    电平转换器和缓冲区 1
    MAX4032 不推荐用于新设计 5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位、输出下垂纠正和150nA关断电流
    运算放大器 2
    MAX4090 推荐用于新设计 3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
    MAX4412 量产 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9504的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览