Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX9392

最后购买期限

任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关

双路、任意逻辑至LVDS、2 x 2交叉点开关,确保工作在1.50GHz最大工作频率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 250mV差分输出摆幅,可工作在1.5GHz
  • 2psRMS (最大)随机抖动
  • 交流指标保证接受150mV差分输入
  • 信号输入可接受任何差分信号标准
  • 用于时钟或高速数据的LVDS输出
  • 高电平输入失效检测(MAX9392)
  • 低电平输入失效检测(MAX9393)
  • 3.0V至3.6V供电范围
  • LVCMOS/LVTTL逻辑输入控制信号切换
MAX9392
任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关
MAX9392、MAX9393:典型工作电路
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
交叉点开关 1
MAX9393 最后购买期限 任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关
模拟开关与多路复用器 2
MAX9394 最后购买期限 2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
MAX9395 过期 2:1复用器和1:2解复用器,带有环回
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9392EVKIT

MAX9392和MAX9393评估板

特性和优点

  • 3V至3.6V单电源供电
  • 1.5GHz工作频率
  • 100Ω阻抗受控的差分信号线
  • 支持各种媒介的测试
    • 差分探针
    • 双绞线
    • 带有SMA连接器的同轴电缆
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9392评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,简化了MAX9392 1.5GHz、双2 x 2交叉点开关的评估。评估板接受低压差分信号(LVDS)或高速晶体管逻辑(HSTL)输入信号,并在每路通道上将信号转换为LVDS输出。

MAX9392评估板采用100Ω差分电阻的四层PCB。电路板设计用于LVDS输入/输出信号的直接差分检测。该评估板采用3.3V单电源供电。MAX9392评估板还可用来评估可接受LVPECL和CML输入信号的MAX9393。

应用

  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM
  • 故障容错系统
  • 高速电信/数据通信设备
  • 保护开关

MAX9392EVKIT
MAX9392和MAX9393评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9392的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览