概览

优势和特点

  • 3V至3.6V单电源供电
  • 1.5GHz工作频率
  • 100Ω阻抗受控的差分信号线
  • 支持各种媒介的测试
    • 差分探针
    • 双绞线
    • 带有SMA连接器的同轴电缆
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9392评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,简化了MAX9392 1.5GHz、双2 x 2交叉点开关的评估。评估板接受低压差分信号(LVDS)或高速晶体管逻辑(HSTL)输入信号,并在每路通道上将信号转换为LVDS输出。

MAX9392评估板采用100Ω差分电阻的四层PCB。电路板设计用于LVDS输入/输出信号的直接差分检测。该评估板采用3.3V单电源供电。MAX9392评估板还可用来评估可接受LVPECL和CML输入信号的MAX9393。

应用

  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM
  • 故障容错系统
  • 高速电信/数据通信设备
  • 保护开关

相关产品