MAX9257A
最后购买期限可编程串行器/解串器,带有UART/I²C控制通道
内置控制通道的单链路串行器/解串器,理想用于数字视频系统
- 产品模型
- 4
概述
- 10/12/14/16/18位可编程并行数据宽度
- MAX9258A不需要参考时钟
- 为视频和控制通道提供奇偶校验保护
- 可编程扩频
- 可编程为HSYNC、VSYNC和时钟的上升沿或下降沿
- MAX9257A上提供多达10个远程可编程GPIO
- 失锁时自动重新同步
- MAX9257A并行时钟抖动滤波器PLL带旁路功能
- 直流平衡编码支持交流耦合
- 5级预加重,适用于长达20m的STP电缆驱动
- 使用片上可编程PRBS发生器和检查器进行完整性测试
- LVDS I/O符合ISO 10605 ESD保护标准(±10kV接触放电和±30kV空气放电放电)
- LVDS I/O符合IEC 61000-4-2 ESD保护标准(±8kV接触放电和±20kV空气放电)
- LVDS I/O符合±200V机器型号ESD保护标准
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 节省空间的40引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,带裸露焊盘,或48引脚LQFP封装
- +3.3V内核电源和1.8V至3.3V I/O电源
MAX9257A串行器与MAX9258A解串器配对形成完整的数字视频串行链路。MAX9257A/MAX9258A具有可编程并行数据宽度、并行时钟频率范围、扩频和预加重功能。在上电时,集成控制通道会在视频消隐期间通过用于视频数据的同一差分对双向传输数据。使用此功能便无需通过外部CAN或LIN接口进行诊断或编程。时钟从MAX9258A的输入串行数据中恢复,因此无需外部参考时钟。
MAX9257A将10、12、14、16和18位串行化,并添加两个用于交流耦合的编码位。MAX9258A解串器与MAX9257A链接,每个像素/并行时钟周期解串最多20(数据+编码)位,最大串行数据速率为840Mbps。可以调整字长以适应更高的像素/并行时钟频率。像素时钟可以在5MHz到70MHz之间变化,具体取决于串行字的长度。使能奇偶校验可向串行字添加两个奇偶校验位。编码位可减少ISI并支持交流耦合。
MAX9258A在控制通道中接收电子控制单元(ECU)发出的编程指令,并通过串行视频链路传输至MAX9257A。这些指令可以对MAX9257A、MAX9258A或相机等外设进行编程或更新。MAX9257A通过I²C 或UART与外设通信。
MAX9257A/MAX9258A采用+3.3V核心电源供电,并通过独立的电源与+1.8V至+3.3V逻辑电平进行接口。这些器件采用40引脚TQFN或48引脚LQFP封装。这些器件的额定温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 汽车摄像头
- 车载娱乐系统
- 工业相机
- 导航系统显示器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9257AGCM/V+ | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9257AGCM/V+T | Low Quad Flatpack | ||
| MAX9257AGTL/V+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9257AGTL/V+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册