MAX9220

过期

可编程、直流平衡、21位解串器

业内首款21位、可编程DC平衡解串器,能够将三路LVDS串行数据分配到21路单端LVCMOS/LVTTL输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可编程的直流平衡或非直流平衡
  • 直流平衡允许交流耦合,以实现更宽的输入共模电压范围
  • 工作频率可低至8MHz (MAX9210/MAX9220)
  • 下降沿输出锁存(MAX9220/MAX9222)
  • 更慢的输出过渡时间,以减少EMI (MAX9210/MAX9220)
  • 当/PWRDWN为低时,输出处于高阻抗,允许共用总线
  • 引脚兼容于DS90CR216A/DS90CR218A (MAX9214/MAX9216)
  • 非直流平衡方式支持安全失效输入
  • 耐压5V的/PWRDWN输入
  • 无需外围元件的PLL
  • 高达1.785Gbps的吞吐率
  • 单独的输出电源引脚,允许接口至1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑
  • LVDS输入满足IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD规范要求
  • LVDS输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS规范
  • 低截面48引脚TSSOP和节省空间的QFN封装
  • +3.3V主电源供电
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9220
可编程、直流平衡、21位解串器
MAX9210、MAX9214、MAX9220、MAX9222:功能框图
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 4
MAX9209 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9213 过期 可编程、直流平衡、21位串行器
MAX9205 最后购买期限 10位、总线LVDS串行器
MAX9207 过期 10位、总线LVDS串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览