MAX9170

过期

4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器

脉冲偏差最小的4端口、LVDS/LVTTL至LVDS转接器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 150ps (最大)脉冲扭曲
  • 在630Mbps (223 - 1) PRBS码型测试时,具有极低的200psP-P (最大)加性系统抖动
  • 8psRMS (最大)加性随机抖动
  • 120ps (最大)通道到通道扭曲
  • 630Mbps数据速率
  • 符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准
  • 最大30mA (MAX9169)或最大25mA (MAX9170)电源电流,比竞争产品改进15%
  • LVDS输入(MAX9169)或+5V耐压的LVTTL/LVCMOS输入(MAX9170)
  • 在无驱动差分输入时,安全失效电路置输出为高电平
  • 额定10pF负载输出
  • 独立的输出使能端
  • 3.3V单电源
  • 改进的SN65LVDS104 (MAX9169)/SN65LVDS105 (MAX9170)代用品
  • 16引脚SO和TSSOP封装
MAX9170
4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器
MAX9169、MAX9170:典型应用电路
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
电平转换器和缓冲区 4
MAX9155 量产 低抖动、低噪声、LVDS转发器,SC70封装
MAX9180 量产 400Mbps、低抖动、低噪声LVDS转发器,SC70封装
MAX9150 量产 低抖动、10端口LVDS转发器
MAX9153 量产 低抖动、800Mbps、10端口、LVDS转发器,100Ω驱动
扇出缓冲器和分路器 1
MAX9160 过期 LVDS或LVTTL/LVCMOS输入至14路LVTTL/LVCMOS输出的时钟驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览