MAX7365

最后购买期限

接口

具有高ESD保护的8 x 7键盘开关控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减轻处理器负荷
    • 最多可监测56个按键
    • FIFO可保存多达16个去抖按键事件
    • FIFO级或可定义的时间周期结束时,产生硬件中断
  • 延长电池寿命
    • 自动休眠和自动唤醒功能,功耗降至最低
    • 休眠电流低于1µA
  • 节省电路板空间
    • 小尺寸(2mm × 2mm)、25焊球WLP封装
  • 灵活设计
    • 1.62V至3.6V供电范围
    • 专有的伪按键检测和清除技术
    • 用户可配置1ms至31ms按键去抖时间
    • 采用低EMI静态矩阵式监测设计
    • 5个额外的GPIO口
    • 所有按键开关均可用作GPI
    • 1Mbps、兼容于5.5V的2线串口
    • 可选择2线串行总线超时
MAX7365
接口
MAX7365: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7365的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览