MAX6618

量产

PECI至I²C转换器

支持多达四个PECI使能CPU

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 400kbps I²C兼容2线串行接口
  • +3V至+3.6V电源电压
  • PECI 1.0兼容端口
  • PECI至I²C转换
  • 可编程温度偏移
  • 工作温度范围:-20°C至+120°C
  • 逻辑电平以PECI电源输入VREF为参考
  • I²C总线锁死超时自动复位
  • 无铅、10引脚µMAX®封装
MAX6618
PECI至I²C转换器
MAX6618:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6618的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览