MAX4805A

八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器

业内首款高压保护、低噪声运算放大器,用于超声成像探头

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高密度:每器件8通道
  • 提供I/O保护,能够支持高达±100V的TX脉冲
  • 极快的1.5µs (典型值) TX脉冲恢复时间
  • 信号大于±2.7V时开启OVP
  • 极低功耗:8mW/通道(典型值)
  • 65Ω (典型值)小信号输出阻抗
  • 44MHz -3dB带宽(典型值)
  • 电压增益为6dB (MAX4805) (典型值)、9dB (MAX4805A) (典型值)
  • 极低的电压噪声:2.2nV/ (典型值) (MAX4805)
  • 极低的电压噪声:2.2nV/ (典型值) (MAX4805A)
  • 极低的电流噪声:2.0pA/ (典型值) (MAX4805)
  • 极低的电流噪声:1.7pA/ (典型值) (MAX4805A)
  • 超小尺寸(5mm x 5mm)、32引脚TQFN封装
MAX4805A
八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器
MAX4805/MAX4805A Functional Diagram MAX4805/MAX4805A Pin Configuration
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
MOSFET和栅极驱动器 2
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4940A 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
模拟开关与多路复用器 1
MAX14803 量产 低电荷注入、16通道、高压模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4805A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览