MAX4583L
量产低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- +3V逻辑兼容的输入(VIH = 2.0V, VIL = 0.8V)
- +12V供电时,保证导通电阻80Ω
- 通道间导通电阻匹配误差保证4Ω
- 确保低关断漏电流:+25°C时2nA
- 确保低开断漏电流:+25°C时2nA
- +2V至+12V工作电源
- 兼容TTL/CMOS逻辑电平
- 低串扰:-96dB (MAX4582L)
- 高关断隔离度:-90dB
- 微型4mm x 4mm薄型QFN封装
- 引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4051/MAX4052/MAX4053
MAX4581L/MAX4582L/MAX4583L为低电压、CMOS模拟IC,分别配置为8通道多路复用器(MAX4581L)、两组4通道多路复用器(MAX4582L)和三组单刀/双掷(SPDT)开关(MAX4583L)。
此类CMOS器件工作于+2V至+12V单电源。每个开关都能处理满摆幅模拟信号。+25°C时泄漏电流仅为2nA。
所有数字输入具有0.8V至2.0V的逻辑门限,保证在+12V电源供电时兼容于TTL/CMOS逻辑电平。
应用
- 音频/视频信号切换
- 通信电路
- 数据采集系统
- DSL调制解调器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4583LEEE+ | QSOP | ||
| MAX4583LEEE+T | QSOP | ||
| MAX4583LESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX4583LETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4583LETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4583L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论