MAX4524L
量产低电压、单电源模拟复用器/开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 输入兼容于+3V逻辑(VIH = 2.0V,VIL = 0.8V)
- 工作于+2V至+12V电源
- +12V电源时导通电阻100Ω
- +12V电源时保证10Ω导通电阻匹配度
- +12V电源时关断漏电流最大为2nA
- 与TTL/CMOS逻辑兼容
- 小巧的10引脚TDFN (3mm x 3mm)和10引脚µMAX封装
MAX4524L/MAX4525L是低电压、单电源工作的CMOS模拟开关,分别被配置为4通道复用器/解复用器(MAX4524L)和双刀/双掷(DPDT)开关(MAX4525L)。MAX4524L/MAX4525L具有一个禁止输入,可同时断开所有开关。
这两款器件工作于+2V至+12V的单电源,工作于+12V电源时具有最优性能。+12V电源工作时导通电阻为100Ω。每个开关都能够控制满摆幅模拟信号。在+25°C时关断漏电流仅为2nA。工作于+12V电源时,所有数字输入具有0.8V/2.0V的逻辑门限,保证与TTL/CMOS逻辑电平兼容。
应用
- 音频/视频信号切换
- 通信电路
- 数据采集系统
- DSL调制解调器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4524LETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4524LETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4524LEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4524LEUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4524L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论