MAX4436

量产

单电源、150MHz、16位精度、超低失真运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位精度建立时间23ns (MAX4435/MAX4437)
  • 1MHz、4VP-P输出时97dB的SFDR
  • 输入电压噪声密度2.2nV每
  • 100dB (最小)开环增益
  • 388V/µs压摆率(MAX4435/MAX4437)
  • 65mA高输出驱动
  • 提供节省空间的封装
    • 5引脚SOT23封装(MAX4434/MAX4435)
    • 8引脚µMAX封装(MAX4436/MAX4437)
MAX4436
单电源、150MHz、16位精度、超低失真运算放大器
MAX4434、MAX4435、MAX4436、MAX4437:典型工作电路
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
  • MAX4436

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4436的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览