MAX44211

量产

高电流差分线驱动器,支持电力线通信

业内最小、功耗最低的线驱动器,支持ARIB、CENELEC和FCC电力线标准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足ARIB、FCC和CENELEC标准关于带外辐射的线性度指标要求
    • 输出电流线性升高至峰值1.5A,驱动PLC应用中的电抗负载
  • 输出电压在AVDD或AGND (36VP-P差分)的0.5V范围之内,实现最宽动态范围
  • 较宽电源范围,满足多种标准:
    • +8V至+20V适用于模拟电源
    • +2.7V至+5.5V适用于数字电源
  • 通过外部电阻设置输出限流,提高灵活性
  • 通过增益输入设置增益(6、12、15或18倍),实现多种标准用法
  • 状态指示逻辑输出,改进诊断
    • 过热关断指示
    • 高温报警指示
    • 过流指示
    • 标准工作指示
MAX44211
高电流差分线驱动器,支持电力线通信
MAX44211: Functional Diagram
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
接口收发器 1
MAX79356 量产 ZENO灵活的窄带OFDM电力线通信调制解调器,集成模拟前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX44211EVKIT

MAX44211评估板

特性和优点

  • 板载单端至差分放大器(MAX9626),用于将单端输出信号与MAX44211差分输入进行匹配。
  • 连接器提供可供主机处理器使用的信号和电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44211评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估用于电力线通信的MAX44211高电流差分线驱动器。线驱动器为高效率、低失真功率放大器,为低阻负载提供高电流。

MAX44211评估板的印刷电路板(PCB)标配20引脚TQFN封装的MAX44211ETP+。

关于完整的微控制器和线驱动器评估平台,请参考ZENOPLCEVK1#。

应用

  • 照明
  • 电力线通信
  • 智能电表
  • 太阳能

MAX44211EVKIT
MAX44211评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览