MAX4332
量产单/双/四路、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
- 产品模型
- 2
概述
- 增益带宽积:3MHz
- 每个放大器的静态电流:245µA
- 采用节省空间的SOT23-5封装(MAX4330)
- +2.3V至+6.5V单电源供电
- 轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出电压摆幅
- 失调电压:250µV
- 低功耗、9µA(每个放大器)关断模式(MAX4331/MAX4333)
- 过驱输入无反相
- 能够驱动2kΩ负载
- 单位增益稳定
MAX4330–MAX4334单通道/双通道/四通道运算放大器不仅具有3MHz宽带宽和出色的直流精度,还提供轨到轨输入和输出,支持低功耗工作。这些器件中每个放大器仅需要245µA电流,并采用+2.3V至+6.5V单电源或±1.15V至±3.25V双电源供电。输入共模电压范围扩展至VEE和VCC以上250mV,输出摆幅为轨到轨。MAX4331/MAX4333具有关断模式,在该模式下,输出变为高阻抗,每个放大器的电源电流降至9µA。
这些放大器不仅支持低功耗工作,还提供轨到轨输入共模范围和输出摆幅,非常适合便携式/电池供电设备和其他低压单电源应用。尽管额定的最低工作电压为2.3V,但这些器件的典型工作电压低至2.0V。这些放大器具有低失调电压和高速度,非常适合用作精密低压数据采集系统中的信号调理级。MAX4330采用节省空间的5引脚SOT23封装,MAX4331/MAX4333采用µMAX®封装。
应用
- 汽车传感器
- 基站/无线基础设施
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 数据采集
- GPS解决方案
- 低功耗、低电压应用
- MP3扩展坞:中端
- 便携式电池供电设备
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 机顶盒
- 信号调理
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4332ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4332ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4332ESA+ | 量产 | |
| MAX4332ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4332ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4332的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论