MAX4204
量产超高速、低噪声、低功耗、SOT23封装的开环缓冲器
- 产品模型
- 4
概述
- 电源电流:2.2mA
- 高速
- -3dB带宽:780MHz (MAX4201/MAX4202)
- 0.1dB增益平坦度:280MHz (MAX4201/MAX4202)
- 压摆率:4200V/µs
- 低电压噪声密度:2.1nV/√Hz
- 低电流噪声密度:0.8pA/√Hz
- 高输出驱动能力:±90mA (MAX4200/MAX4203)
- 出色的容性负载驱动能力
- 采用节省空间的SOT23或µMAX®封装
MAX4200–MAX4205是超高速、开环缓冲器,具有高压摆率、高输出电流、低噪声和出色的容性负载驱动能力。MAX4200/MAX4201/MAX4202是单缓冲器,而MAX4203/MAX4204/MAX4205是双缓冲器。MAX4201/MAX4204集成了50Ω端接电阻,非常适合驱动50Ω传输线。MAX4202/MAX4205包含75Ω后部端接电阻,用于驱动75Ω传输线。MAX4200/MAX4203没有内部端接电阻。
MAX4200–MAX4205采用专有架构,可实现高达780MHz的-3dB带宽、280MHz的0.1dB增益平坦度、4200V/µs的压摆率和±90mA的输出电流驱动能力。它们采用±5V电源供电,静态电流消耗仅为2.2mA。除上述特性外,这些缓冲器还具有低噪声性能,因此适合用于驱动高速模数转换器(ADC)输入或数据通信应用。
应用
- 数字传输线驱动器
- 高速ADC输入缓冲器
- 高速DAC缓冲器
- IF/通信系统
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4204ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4204ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4204EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4204EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4204ESA+ | 量产 | |
| MAX4204ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4204EUA+ | 量产 | |
| MAX4204EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4204的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论