MAX414
最后购买期限单通道/双通道/四通道、28MHz、低噪声、低电压、精密运算放大器
- 产品模型
- 1
概述
- 电压噪声:1kHz时为2.4nV/root-Hz(最大值)
- 2.5mA电源电流(每个放大器)
- 低电源电压供电:±2.4V至±5V
- 单位增益带宽:28MHz
- 压摆率:4.5V/µs
- 失调电压:250µV(最大值,MAX410/MAX412)
- 电压增益:115dB(最小值)
- 采用超小型TDFN封装
MAX410/MAX412/MAX414单通道/双通道/四通道运算放大器为高速、低压系统的噪声性能设立了新标准。在1kHz时,输入电压噪声密度确保小于2.4nV/root-Hz。专门的设计不仅噪声低、支持±5V工作,而且每个放大器的电源电流消耗仅为2.5mA。使用±5V电源供电时,输出电压摆幅为7.3VP-P,可确保2kΩ下的低电压工作。MAX410/MAX412/MAX414还可以在±2.4V和±5V之间的电源电压下工作,以实现更大的电源灵活性。
单位增益稳定性、28MHz带宽和4.5V/µs压摆率可确保在各种宽带和测量应用中提供低噪声性能。MAX410/MAX412/MAX414采用DIP和SO封装和行业标准的单通道/双通道/四通道运算放大器引脚配置。单通道器件采用超小型TDFN封装(3mm x 3mm)。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 桥式信号调理
- 显示器:工业、前面板和仪器仪表
- 高品质音频放大器
- 工业:过程测量和控制
- 红外检波器
- 低噪声频率合成器
- 仪表板
- 电能计量IC
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 超低噪声仪表放大器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX414CSD+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX414的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论