MAX4092

量产

单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器

低功耗、满摆幅输入/输出的运放系列,可驱动2000pF容性负载

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低电压、单电源工作(2.7V至6V)
  • Beyond-the-Rails™输入
  • 输入过驱动时无相位反转
  • 30µV失调电压
  • 1kΩ负载时输出可达满摆幅
  • 对2000pF容性负载保证单位增益稳定
  • 每运放的最大静态电流为165µA
  • 500kHz的增益带宽积
  • 电压增益高(115dB)
  • 高共模抑制比(90dB)和电源抑制比(100dB)
  • 工作温度范围(-40°C至+125°C)
MAX4092
单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器
MAX4091、MAX4092、MAX4094:引脚配置/功能框图
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
运算放大器 2
MAX492 量产 单/双/四路、微功耗、单电源、满摆幅运算放大器
MAX494 量产 单/双/四通道、微功耗、单电源、轨到轨运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4092的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览