MAX409
量产单、双、四路、1.2µA最大静态电流、单电源运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 每个放大器的静态电流:1.2µA(最大值)
- 单电源范围:+2.5V至+10V
- 失调电压:500µV(最大值,MAX406A/MAX409A)
- 输入偏置电流:< 0.1pA(典型值)
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围包括负供电轨
MAX406/MAX407/MAX409/MAX417–MAX419为单通道、双通道和四通道低压、微功耗、精密运算放大器,专为电池供电系统而设计。每个放大器的电源电流小于1.2µA,在整个电源范围内相对恒定,这比行业标准微功耗运算放大器改进了15至20倍。这些运算放大器具有专门设计的输出级,因此能够在超低电源电流下工作,同时在负载条件下保持线性度。此外,当由9V电池供电时,输出能够提供1.8mA的源电流。
共模输入电压范围从负供电轨扩展至正电源1.1V范围内(对于单通道,对于双通道和四通道为1.2V),并且输出级摆幅为轨到轨。整个系列可在工作温度范围内保持良好的直流特性,从而充分减少折合到输入端的误差。
MAX406是一款单通道运算放大器,具有两种工作模式:补偿模式和非完全补偿模式。将BW(引脚8)浮空或将其连接到V-可在内部补偿放大器。在此模式下,MAX406为单位增益稳定型,典型压摆率为5V/ms,增益带宽为8kHz。将BW连接到V+可使MAX406进入非完全补偿模式,典型压摆率为20V/ms,增益带宽为40kHz (AVCL ≥ 2V/V)。
双通道MAX407和四通道MAX418经过内部补偿,具有单位增益稳定特性。MAX409/MAX417/MAX419单通道/双通道/四通道运算放大器具有150kHz典型带宽、75V/ms压摆率,且针对10V/V或更高增益保持稳定。
应用
- 电池供电系统
- 无线电话
- 静电计放大器
- 血糖仪
- GPS解决方案
- 本质安全系统
- IP摄像头
- 医疗仪器
- 仪表板
- pH计
- 光电二极管前置放大器
- 功率计
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX409ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX409BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX409BCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX409BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX409BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX409BCSA+ | 量产 | |
| MAX409BESA+ | 量产 | |
| MAX409BESA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX409BCSA+ | 量产 | |
| MAX409BESA+ | 量产 | |
| MAX409BESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX409BESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论