MAX4074
预发布微功耗、SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大和开环运算放大器
固定增益放大器,提高精度、节省空间
Viewing:
概述
- Internal Gain-Setting Resistors in SOT23 Packages (MAX4074/MAX4076)
- 0.1% Gain Accuracy (RF/RG) (MAX4074/MAX4075)
- 54 Standard Gains Available (MAX4074/MAX4075)
- Open-Loop, Unity-Gain-Stable Op Amps (MAX4076/MAX4077/MAX4078)
- Rail-to-Rail Outputs Drive 1kΩ Load
- +2.5V to +5.5V Single Supply
- 34µA Supply Current
- Up to 4MHz GBW Product
- Fault-Protected Inputs Withstand ±17V
- 200pA (max) Input Bias Current
- Stable with Capacitive Loads up to 100pF with No Isolation Resistor
应用
- 蜂窝手机
- 无绳电话
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- 红外接收器,用于远端控制
- 仪表、终端与条码读卡器
- IP摄像机
- 遥控钥匙
- 低端电流检测放大器
- MP3和便携式媒体播放器
- 光电二极管前置放大器
- 便携式电池供电设备
- 智能读卡器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4074的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论