MAX4038
量产低IBIAS、+1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,带有+1.2V缓冲基准
低IBIAS +1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,提供+1.2V缓冲基准
- 产品模型
- 6
概述
- 每个放大器极低的800nA电源电流
- 极低的1.4V工作电源电压(对于MAX4037/MAX4039为1.8V)
- 满摆幅输出驱动5kΩ和5000pF负载
- 1.232V ±0.5%、120ppm/°C (最大值)的电压基准(MAX4037/MAX4039)
- 无需外部基准旁路电容
- 过驱动输入时无相位翻转
- 1.0pA (典型)的低输入偏置电流
- 200µV的低输入失调电压
- 单位增益稳定
- 采用微小的UCSP、SC70、SOT23、TDFN或µMAX封装
- 可工作在-40°C至+125°C温度范围(MAX4036A/MAX4038A)
MAX4036/MAX4037单路运算放大器和MAX4038/MAX4039双路运算放大器工作于+1.4V至+3.6V (无基准电压)或+1.8V至+3.6V (带基准电压)的单电源,且每个放大器的电源电流消耗仅为800nA,可选基准电源消耗为1.1µA。在VDD = 1.4V工作电源下,MAX4036/MAX4038的共模输入电压范围从0V至VDD - 0.4V。MAX4037/MAX4039具有1.232V的电压基准,具有100µA的源出电流和20µA的吸收电流能力。
MAX4036–MAX4039的满摆幅输出可驱动5kΩ负载在电源25mV的摆幅内。极低的电源电流、低工作电压及满摆幅输出等特性,使MAX4036–MAX4039尤其适合于单节锂电(Li+)或双节NiCd/NiMH/碱性电池供电的应用。
MAX4036采用SC70封装,MAX4037采用SOT23封装,而MAX4038/MAX4039采用UCSP™、µMAX®或TDFN封装。
应用
- 有源标记
- 电池供电/太阳能供电系统
- 蜂窝手机
- 数码相机(DIGICAM)
- 静电计放大器
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 微功耗温度监控器与稳压器
- MP3和便携式媒体播放器
- 寻呼机及蜂窝电话
- pH计
- 便携式医用仪表
- 远端传感器放大器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4038EBL+ | WLCSP | ||
| MAX4038EBL+T | WLCSP | ||
| MAX4038ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4038ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4038EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4038EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX4038EBL+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX4038EBL+T | 量产 | |
|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX4038ETA+ | 量产 | |
| MAX4038ETA+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4038ETA+ | 量产 | |
| MAX4038ETA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4038ETA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4038EUA+ | 量产 | |
| MAX4038EUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4038EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4038的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论